Dokumentficka för golvskåp, dra
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Dokumentficka för golvskåp, dra
Ritnings-/dokumenthållaren kan placeras i stort sett var som helst i ett skåp så att de nödvändiga dokumenten är lättillgängliga.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Självhäftande, för DIN A4.
- Användbart djup: 30 mm.
- Material: Termoplast.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 hållare med dubbelhäftande tejp.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.