Din-skena, DR3
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Din-skena, DR3
En bruksfärdig DIN-skena som underlättar både inköp och installation.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: DIN-skena 35mm till OABP/OPCP-kapslingar.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st
- OBS: DR3 kan monteras både horisontalt och vertikalt.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specifikationer
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Galvaniserat stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.