Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

F22LX_FittingNonLayInAndHardware, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Non-Lay-In, F22LJ, F44LJ, F66LJ, F88LJ Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Avgränsningsanslutning ej inläggning Inläggnings gångjärnsförsett skydd

Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Slutför Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg Grå
Material Mjukt stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.