Avgränsningsanslutning ej inläggning Inläggnings gångjärnsförsett skydd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Avgränsningsanslutning ej inläggning Inläggnings gångjärnsförsett skydd
Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Information
Resurser
Design
- Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Shorten body to desired length and weld on flange
- "This is not a ""lay-in"" fitting but often is used when entering an enclosure"
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specifikationer
| Färgkod | ANSI 61 |
| Yta | Galvaniserad; Pulverlackerad |
| Färg | Grå |
| Material | Mjukt stål |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.