CS480 basfäste/väggfläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CS480 basfäste/väggfläns
CS480 Base Bracket/Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Branschstandarder
IEC 60529, IP66
Information
Resurser
Design
- Gasket and mounting hardware are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.