CrossBoard-monteringsplattform, WOCB


CrossBoard-monteringsplattform, WOCB
Anslutnings- och monteringsplattform för alla CrossBoard-komponenter.
Branschstandarder
UL
IEC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Trepoligt modulärt kraftfördelningssystem, med beröringssäkert skydd. Monteringsplattform för alla CrossBoard-komponenter.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 125 A.
- Effektförlust vid 80% last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: IEC, UL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.