CrossBoard-anslutningsmodul, WOCB


CrossBoard-anslutningsmodul, WOCB
Säker och praktisk anslutningsmodul för CrossBoard-plattformen.
Branschstandarder
UL
IEC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Anslutningsmodul 16 mm², trepolig med integrerade fjäderplintar 1.5 – 16 mm². Skyddskåpa medföljer.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 63 A.
- Effektförlust vid 80% last: 2.9 W.
- Dimensions: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: IEC, UL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.