Täckplattor, MMG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Täckplattor, MMG
Täckplåten/adapterplattan kan monteras på uttagsplåten, MM, när vissa utskärningar inte används eller 16-stiftskontakter används.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att täcka ej använda uttag på uttagsplåt eller som adapter för 16 pinnars kontaktdon (hela rader eller enskilda platser) för att tillåta blandning och båda typer av kontaktdon på uttagsplåt (MM).
- Material: 2mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: Se tabell för kvantitet. Inklusive packning och monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.