Anslutningsplåt, WO60
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Anslutningsplåt, WO60
Anslutningsplintplatta för många olika ledartyper.
Branschstandarder
UL
CSA
GL
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Platta för anslutningsplint, trepolig, med skyddskåpa.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell toppmotståndsström Ipk max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: CSA, UL, GL.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.