Stöd för samlingsskena, WO60


Stöd för samlingsskena, WO60
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Stöd för samlingsskena med integrerade terminaler (1.5 – 16 mm²) för matning eller gängning av samlingsskenan med interna skruvhål. Kan även användas som mittstöd.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 63 A.
- Nominell frekvens: 50/60 Hz.
- Isolationsklass Ui: 1000 V.
- Nominell över spänning Uimp: 6 kV.
- ICW: 14 kA (max 400 mm avstånd mellan stöden).
- Effektförlust vid 80% av nominell ström: 0.5 W.
- Dimensions: 20 × 202 × 87 mm.
- Leveransförpackning: 10 st.
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.