Värmeelement med/utan termostat kompakt, ECH(T)
Värmeelement med/utan termostat kompakt, ECH(T)
Det här dubbelisolerade kompakta värmeelementet ECH(T) finns med eller utan termostat. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt. Genom att välja en version med integrerad termostat sparar du utrymme inuti skåpet och minskar installationstiden jämfört med en termostat som monteras separat.
Branschstandarder
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Värmeelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Låg yttemperatur (EJ ovansida). Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF. ECH: styrs över extern termostat och/eller hygrostat. 4-polig anslutning, ECHT: förmonterad plug-in termostat, startar vid +5 °C och bryter vid +15 °C. 2-polig anslutning.
- Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering.
- Material: Plast (UL94 V0).
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmeeffekten är vid +20 °C omgivningstemperatur.
- Anslutning: Skruvanslutning, 2.5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8Nm.
- Kapslingsklass: IP 20. Klass II (dubbelisolerad).
- Godkännanden: CE, EAC.
- Ytbehandling: Svart.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.