Kombinationssats, UCK
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kombinationssats, UCK
Sammankopplingskitet ger en tätning runt de bearbetade öppningarna på två sammankopplade skåp så att deras skyddsgrad bibehålls.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För vertikal och/eller horisontell sammanbyggnad. Bearbetning krävs.
- Leverans: Neoprenpackning, skruvar, muttrar och skyddsprofil samt monteringsmaterial.
Specifikationer
| Djup | 0.2in |
| Djup | 5mm |
| Färg | Svart |
| Material | Neopren |
| Slutför | Slät matt yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.