Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Closure Plate; 18200; F22LP; 18430; F44LP; 18670; F66LP; 19360; F88LP; 18870; F126LP Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Ändplatta, gångjärnsförsett skyddsinlägg

Lay-in Hinged-Cover Closure Plates are used for closing and sealing the end of a wireway section or run.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färgkod ANSI 61
Yta Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg Grå
Material Stålplåt
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.