Rak sektion för ren kanal, typ 1


Rak sektion för ren kanal, typ 1
Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Information
Resurser
Design
- Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations
- Available with a 20-degree sloped cover in some sizes
- One U-connector and hardware is supplied with each straight section
- The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifikationer
Yta | Borstad #3 |
Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.