T-stycke för ren kanal på 90 grader, kåpa med yttre sluttande överdel


T-stycke för ren kanal på 90 grader, kåpa med yttre sluttande överdel
Clean Tray 90-Degree Tees are used for right-angle installations where two 90-degree transitions are required. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Information
Resurser
Design
- Clean Tray 90-Degree Tees are used for right-angle installations where two 90-degree transitions are required
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifikationer
Yta | Borstad #3 |
Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.