45-gradigt böj för rena kanaler, överkåpa med sluttning


45-gradigt böj för rena kanaler, överkåpa med sluttning
Clean Tray 45-Degree Elbows are used for continuous runs with 45-degree turns. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Information
Resurser
Design
- Clean Tray 45-Degree Elbows are used for continuous runs with 45-degree turns
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifikationer
Yta | Borstad #3 |
Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.