Kabelgenomföring integrerad dragavlastning | Väggmonterade skåp, CAG
Kabelgenomföring integrerad dragavlastning | Väggmonterade skåp, CAG
Kabelflänsen i två komponenter kan monteras på ett brett utbud av skåp. Den håller kabeln på plats och eliminerar eventuella externa påfrestningar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Två-komponents kabelgenomföring med membrantätning och integrerad dragavlastning. Verktygslöst "klick-in" montage från insida kapsling. Monteras lämpligen i 0.7 - 3 mm materialtjocklek. Självjusterand mot materialtjocklek. Dess kompakta design, gör att den endast bygger 5,7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. IP67: kabeldim. 7-11 mm/7-13 mm. IP 65: kabeldim. 4-11 mm / 4-13 mm.
- Material: TPE och polyamid 66. Halogenfri.
- Temperaturtålighet: -20°C till +125°C.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 67,65.
- Leveransförpackning: 50 st.
Specifikationer
Färg | Ljusgrå |
Material | Plast |
Färgkod | RAL 7035 |
Yta | Jämn |
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.