Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Busbar adapter 25A, without cables Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Samlingsskeneadapter 25A utan kablar, WO60

Samlingsskeneadapter med en monteringsskena med skruvplintar 6 mm².

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL

CSA

GL

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.