Adapter för samlingsskena 25A utan kablar, WO60
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Adapter för samlingsskena 25A utan kablar, WO60
Samlingsskeneadapter med en monteringsskena med skruvplintar 6 mm².
Branschstandarder
UL
CSA
GL
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Design
- Beskrivning: Samlingsskeneadapter 25 A. Med två justerbara monteringsskenor. Med skruvplintar 6 mm² från baksidan.
- Nominell spänning: 690 V.
- Nominell ström: 25 A.
- För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektförlust vid 80% last: 1.2 W.
- Poler: Trepolig.
- Dimensions: 45 × 200 × 63 mm.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Godkännanden: CSA, UL, GL.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.