Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Busbar adapter 25A with cables Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Samlingsskeneadapter 25 A med kablar, WO60

Samlingsskeneadapter 25 A. Med två justerbara monteringsskenor. Den övre delen kan tas bort och har förmonterade kablar.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL

CSA

GL

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.