Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Bracket measuring trafos Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Fäste för mätning Trafos för kraftdistribution, MSCEP

The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.08in
Tjocklek 2mm
Slutför Galvaniserad
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.