Doskontakt, gångjärnsförsett skyddsinlägg


Doskontakt, gångjärnsförsett skyddsinlägg
Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.
Information
Resurser
Design
- Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal
- When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating
Specifikationer
Färgkod | ANSI 61 |
Yta | Galvaniserad; Pulverlackerad |
Färg | Grå |
Material | Stålplåt |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.