Monteringsbordsförlängning, EATEK
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsbordsförlängning, EATEK
För breddning av EAT300-monteringsbordet till en maximal bredd på 2 150 mm.
Utformad för att öka arbetsytan för monteringsplattor (under 1 600 mm i höjd) eller ge extra stöd för större paneler (2 000 mm eller högre), vilket förhindrar böjning vid montering.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- For EATEK00, Delivery: 1 side extension with mounting accessories.
- For EATEK01, Delivery : 1 profile with mounting accessories.
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.