Värmeelement stort, EHG
Värmeelement stort, EHG
Antikondensationsvärmaren EHG har uppvärmningskapacitet på 15–150 watt. Det breda sortimentet gör det enkelt att hitta den mest optimala värmaren även när utrymmet inuti skåpet är begränsat. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Stort värmeelement för vertikalt/horisontalt montage. Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd. Förebygger kondensation. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715).
- Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd
- Material: Plast och anodiserad aluminium.
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.
- Anslutning: 3-polig snabbplint för 2 × 0.5-2.5mm² (EK) eller 2 × 0.5-1.5mm² (RK+ändhylsa). Med 500 mm ansluten kabel på förfrfågan.
- Kapslingsklass: IP 20 med snabbplint. IP 44 på förfrågan (med ansluten kabel).
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Leveransförpackning: 1 st.
Specifikationer
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.