Aluminiumkapsling, HALP
Aluminiumkapsling, HALP
Kopplingslådorna i sortimentet HALP i aluminium med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. HALP-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, tack vare enastående rostmotstånd. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .
Branschstandarder
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Aluminium typ EN AC-47100.
- Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.
- Temperaturtålighet: -30 ºC to +80 ºC.
- Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 09, 08 för HALP050503GE.
- Ytbehandling: RAL 7001.
- Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed, vänligen kontakta kundsupport.
- Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock i rostfritt stål.
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7001 |
Färg | Silvergrå |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.