Bottenplattor i aluminium, CBPA
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bottenplattor i aluminium, CBPA
Bottenplåten bibehåller skåpets skyddsgrad. Den kan lätt avlägsnas och bearbetas så att kablar kan installeras.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: En hel bottenplåt.
- Material: 2mm. Aluminium AlMg3.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st bottenplåt
Specifikationer
| Tjocklek | 0.08in |
| Tjocklek | 2mm |
| Material | Aluminium |
| Färg | Ljusgrå |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.