Luftregulator sats, PLFR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Luftregulator sats, PLFR
Använd lufttrycksregulatorn med inbyggd tryckmätare och manometer när du vill justera lufttrycket så att vortex-kylaren fungerar mer effektivt. Den filtrerar både kondensvatten och partiklar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Regulatorsats med mamometer och vattenavskiljare. Filtrerar vattendroppar och particlar (>5µ). Reglerar lufttrycket vid matning av Vortex kylaggregat. Vid max. matningstryck 13 Bar, får inkommande lufttemp. hålla max. 40 °C. 1/4" anslutning.
- Leverans: Tryckregulator med manometer och vattenavskiljare.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.