Justeringsprofiler | Kraftdistribution, APK


Justeringsprofiler | Kraftdistribution, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Breddprofiler som möjliggör kontinuerlig justering av fästkorgmuttrar för komponenter i höjdled, djupled och på bredden. Panelbyggare kan fästa alla komponenter i önskad position utan bearbetning.
- Material: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par.
- Krav: Monteras på CLPF-djupprofiler.
Specifikationer
Tjocklek | 2.5mm |
Tjocklek | 14ga |
Yta | Galvaniserad |
Material | Stålplåt |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.