Justerbara fästen för strömdistribution, MSMPA01
Justerbara fästen för strömdistribution, MSMPA01
These adjustable mounting plate fixation brackets, MSMPA01, can be mounted on modular system frames or fix system vertical profiles, both in wall mounted and floor standing enclosures. The brackets allow for positioning of a mounting plate where required in depth within the enclosure.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Fäste för montering av DIN-skena eller montageplåt som kan justeras i djupled för montering av komponenter i olika storlekar i önskad position.
- Material: 2.5 mm galvaniserat stål, zamak.
- Leveransförpackning: 2 par.
- Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystemramen.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.