Adapterram för din-Base, UAF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Adapterram för din-Base, UAF
Med DIN-basadaptern, tillsammans med UMPS DIN-basen, kan du installera väggmonterade polyesterskåp utomhus, vilket gör att det går snabbare att installera kablar som kanaliseras under jorden.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Skåp och adapterram förankras i DIN-sockeln.
- Material: Glasfiberarmerad polyester
- Ytbehandling: RAL7035
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Material | Förstärkt polyester |
| Slutför | Jämn |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.