Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Cable Entry System Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cable Entry Divider, CCFD, 45x45x18mm, Black

catalog# CCFD4

Cu santurile CCFD de fixare, dimensionarea deschiderii cadrului poate fi ajustata în functie de garnitura care este utilizata.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial

Număr buletin

Beneficii
Resurse Accesorii Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.