Intrare Cablu Conectată cu Manșon , CCFG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Intrare Cablu Conectată cu Manșon , CCFG
Garniturile CCFG sunt utilizate împreuna cu sistemele de intrare pentru cabluri CCFI si CCFO. Forma conica a garniturii faciliteaza inserarea acesteia prin apasare. Profilul taiat sub forma de unda faciliteaza instalarea acestora si asigura o fixare perfecta în jurul fiecarui cablu
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Finisaj: Gri
- Cantitate pachet: 10
- Descriere: Sistemul CCFG este disponibil în doua dimensiuni: mic si mare. Forma conica a garniturilor le permite sa fie inserate usor prin apasare si ofera eliberarea de tensiune statica în conformitate cu DIN EN 62.444 Pentru asamblare, acestea sunt apasate din interior în deschiderile santurilor asamblate. Garniturile sunt disponibile în doua marimi diferite pentru a se potrivi cu diametrul cablului. Sistemul CCFG se asaza mai întâi în jurul cablului si apoi este inserat în presetupa. Datorita profilului taiat sub forma de unda, nu mai este necesara îndepartarea conectorului de pe cablul asamblat.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +90°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)
- Material: TPE
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.