Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies

nVent ILSCO Compression Crimp – U Dies are part of the nVent ERICO Compression Grounding Connectors line. The U Dies are compatible with the nVent ILSCO TaskMaster tools, including the – 12-Ton Pistol Grip Crimping Tool and together they are used to crimp the compression C, and E crimp connectors in a grounding system.

The U Dies fit into the jaw of the ILSCO TaskMaster 12-ton Pistol Grip Crimping Tool and are made out of hardened stainless steel for durability and long life. U Dies are industry leading in compliance testing with ILSCO and other brand’s crimps covering a broad UL compliance. Effortlessly produce secure UL listed connections with the U Dies, ILSCO tools, and ERICO C & E Compression Grounding Connectors. Dies are sold individually and in kits to cover all grounding crimp connection configurations.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial

ILD-KIT-PG Includes

For use with Copper Compression Connectors

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H
Resurse Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy