nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit
nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit is composed of four electrical tapes with L1/L2/L3 and N markings and an nVent ERIFLEX FleXbus sticker. This allows for clear identification of the phase number during installation or maintenance.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Flame retardant/self-extinguishing PVC tape
- Resistant to abrasion, UV and aging
- Non-corrosive adhesive
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications






- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.