TCBW Threaded Busbar, W-Thread
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
TCBW Threaded Busbar, W-Thread
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Threaded hole pattern provides 40% more connections
- End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor
- Heavy-duty power connection
- Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor
- Alternative to large and multiple cables
- Earth/ground connection
- Power distribution
- Rounded edges
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.