Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH34607.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • UL
  • ABS
  • Bureau Veritas
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Complies With IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Material Stainless Steel 316L (EN 1.4404)
Certification Details UL® 467
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy