BJ Round Braid with Crimped Lugs
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
BJ Round Braid with Crimped Lugs
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Allows for bending very close to the contact area
- RoHS compliant
Specificații
| Working Temperature | 105 °C Max |
| Working Temperature | 221 °F Max |
| Material | Copper |
| Finish | Tinned |
Broșură
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.