Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38964.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free

MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • Bureau Veritas
  • UL
  • cUL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Dielectric Strength 15
Nominal Voltage, UL/CSA/IEC 600V
Working Temperature -55 to 125 °C
Working Temperature -67 to 257 °F
Material Copper;Polyolefin
Halogen Free Rating EN 14582
Complies With IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Finish Tinned
Flammability Rating UL® 224 VW-1
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy