Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH38818.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar

Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • cUR
  • UR
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Tinned
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy