DH Distance Holder and Spacer
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DH Distance Holder and Spacer
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- To make higher plates, screens or profiles
- Male-female allowing stable mounting
- Electrotechnical applications
Specificații
| Insulation Voltage | 1000V |
| Temperature | 176 °F Max |
| Temperature | 80 °C Max |
| Finish | Electrogalvanized |
| Material | Oțel;Polystyrene |
| Flammability Rating | UL® 94HB |
Broșură
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.