BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two ribbed plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Specificații
| Clamping Capacity | 0.79" |
| Clamping Capacity | 20mm |
| Finish | Electrogalvanized |
| Material | Oțel |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.