Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH35591.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Density 0.07 lb/ft³
Density 1.14 kg/m³
Working Temperature -40 to 120 °C
Working Temperature -40 to 248 °F
Material Polyamide
Flammability Rating UL® 94V-2
Data Copied
Metric   |   Imperial
Coverage Efficiency
Part Number Diameter
Nom Coverage Min Coverage Max Coverage
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
Imagini de aplicație Resurse Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy