FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imagini de aplicație
          
          
        
        
                                            Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caracteristici
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Specificații
| Clamping Capacity | 0.79" | 
| Quality Class | 8.8 | 
| Clamping Capacity | 20mm | 
| Finish | Electrogalvanized | 
| Material | Oțel | 
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.