FGBS Fiberglass Braided Sleeve
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
FGBS Fiberglass Braided Sleeve
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
- Resistant to high temperature
- Thermal insulation and mechanical protection
- Halogen free
Specificații
| Working Temperature | -70 to 300 °C |
| Working Temperature | -94 to 572 °F |
| Material | Fiberglass |
| Flammability Rating | UL® 1441 VW-1 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.