Disconnectable PEN System
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Disconnectable PEN System
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N
- Unique solution for TN-C/TN-S networks
- Safe disconnectable system
- Clear identification
- Prevents measurement errors
- Avoid reconnection errors
- Screen stickers included in 12 languages
Specificații
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.