CB Connecting Bar
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CB Connecting Bar
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.
Detalii
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Ideal for solar applications
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Tinned |
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.