SBS Isolating Silicone Sleeve
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SBS Isolating Silicone Sleeve
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Resistant to high temperature
- Cost effective sleeve for insulation
- High flexibility
- Halogen free
Specificații
| Insulation Voltage | 2.5kV |
| Max Working Voltage, UL (Vin) | 690 |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 690 |
| Working Temperature | -60 to 220 °C |
| Working Temperature | -76 to 428 °F |
| Material | Fiberglass;Silicone |
| Flammability Rating | UL® 1441 VW-1 |
Certifications
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.