nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps
The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps are high-strength, conductive copper connectors designed to create permanent, low-resistance grounding connections. These C-Crimps utilize a compression tool to join two grounding conductors securely, and their range-taking design accommodates various conductor sizes. Clear markings and all-weather durability make them ideal for diverse applications, including direct burial.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Dies are interchangeable with tools from nVent ILSCO TaskMaster and other manufacturers per product instructions
- Permanent, corrosion-free grounding with high-conductivity copper ensures lasting, reliable connections
- Adaptable to various conductor sizes, simplifying inventory and maximizing application flexibility
- Engineered for reliable environmental performance, including direct burial in earth or concrete
- Clear imperial markings and die index simplify installation
- Suitable for circuits rated 35 kV or less with proper installation
- Manufactured from high-conductivity copper alloy
Specificații
Certifications
UL KDER E6207
English
ANSI/UL 467
UL KDER E6207
ANSI/UL 467
UL ZMVV E6207
English
ANSI/UL 486A-486B
UL ZMVV E6207
ANSI/UL 486A-486B
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
CSA 6223-02 29601
English
CSA C22.2 No. 65
CSA 6223-02 29601
CSA C22.2 No. 65
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.