Side Receptor Disk
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Side Receptor Disk
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Field replaceable lightning attachment receptors
- Resistant to environmental effects
- Performance tested beyond IEC® 61400-24
- Superior receptor product life performance
- Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA
- Simple integrated installation
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.