nVent ERICO PermaGround Compression Connector, E-Crimps
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO PermaGround Compression Connector, E-Crimps
The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, E-Crimps are robust, high-conductivity copper connectors engineered for creating secure, low-resistance grounding connections, particularly for larger conductors. Designed for use with a compression tool, these E-Crimps reliably join two wire conductors within a grounding system. The integrated oxide inhibitor creates an airtight seal, preventing corrosion and ensuring long-term performance. Clear markings for conductor size and die index, coupled with all-weather durability, make them ideal for diverse applications, including direct burial and ground grid installations
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- High-conductivity, corrosion-resistant connection copper alloy construction with prefilled oxide inhibitor ensures lasting, reliable grounding
- Robust design ideal for ground grid applications and demanding grounding needs
- Suitable for direct burial, ensuring reliable performance in any environment
- Clear conductor size and die index markings simplify installation
- Range Taking flexibility in application and reducing inventory
Specificații
Certifications
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 5465
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 5465
CSA C22.2 No. 41
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.